Neutralleiter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-NTS

Teilenummer
Z-NTS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.29 €

4 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 1 Werkseitig angebaut false Baubreite (TE) 0.5
Bemessungsschaltstrom(A) 63 Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Gerätemontage Miniature circuit breaker (MCB)
Zusatzeinrichtung Sonstige Spannungsart zur Betätigung AC Anzahl der Kontakte als Öffner 1
Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Mit Autotest für Fehlerstromfunktion false
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) 0 Nennspannung(kV) 0.23

Sie befinden sich auf der Seite für Neutralleiter, die Teilenummer ist Z-NTS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-NTS.

Technischer Support