Frontplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPZ-FP-800/200-BL

Teilenummer
BPZ-FP-800/200-BL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.49 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 720 Höhe(mm) 199 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 800
Werkstoff Steel Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Ausführung der Oberfläche Powder coating
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Frontplatte, die Teilenummer ist BPZ-FP-800/200-BL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPZ-FP-800/200-BL.

Technischer Support