Teilenummer
|
---|
A-PKZ0(380V50HZ) |
NZM2/3-XA24AC/DC |
NZM3-XA-230AC-MNS |
NZM3-XAHIV-230AC-MNS |
Z-ASA/24 |
Z-BHASA/24 |
Z-BHASA/230 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | Geeignet für Lastschalter | Geeignet für Überlastrelais | Werkseitig angebaut | Baubreite (TE) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Geeignet für Motorschutzschalter | Geeignet für Leistungsschalter | Bemessungsschaltstrom (A) | Anzahl der Fehlersignalschalter | Gerätemontage | Zusatzeinrichtung | Spannungsart zur Betätigung | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit (A) | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches (A) | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches (A) | Nennspannung (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 2 | 3 Arbeitstage | - | false | false | - | - | Screw connection | 380|380 | 0|0 | 0|0 | true | false | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
129.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | true | false | - | - | Screw connection | 24|24 | 24|24 | 24|24 | false | true | - | - | - | - | AC/DC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
146.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | true | false | - | - | Screw connection | 230|230 | 230|230 | 0|0 | false | true | - | - | - | - | AC | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | |||
182.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | - | true | false | - | - | Screw connection | 230|230 | 230|230 | 0|0 | false | true | - | - | - | - | AC | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | |||
13.30 € | 1 | 20 Arbeitstage | 1 | - | - | false | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Other | Shunt release (for power circuit breaker) | AC | 1 | 1 | false | 15 | - | - | 0.024 | |||
38.80 € | 8 | 24 Arbeitstage | 1 | - | - | false | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0 | Miniature circuit breaker (MCB) | Shunt release (for power circuit breaker) | AC/DC | 1 | 1 | false | 7 | - | - | 0.024 | |||
35.40 € | 8 | 3 Arbeitstage | 1 | - | - | false | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 1.7 | 0 | Miniature circuit breaker (MCB) | Shunt release (for power circuit breaker) | AC/DC | 1 | 1 | false | 3.4 | - | - | 0.23 |
Loading...
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)
Geeignet für Lastschalter
Geeignet für Überlastrelais
Werkseitig angebaut
Baubreite (TE)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Geeignet für Motorschutzschalter
Geeignet für Leistungsschalter
Bemessungsschaltstrom(A)
Anzahl der Fehlersignalschalter
Gerätemontage
Zusatzeinrichtung
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A)
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A)
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches(A)
Nennspannung(kV)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften