Halteklammern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AH-GA

Teilenummer
AH-GA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.82 €

10 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 20.5 Ausführung Other
Höhe(mm) 110 Tiefe(mm) 28 RAL-Nummer 7035
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Plastic Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Halteklammern, die Teilenummer ist AH-GA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AH-GA.

Technischer Support