Hersteller-Teilenummer: FAZ-XHINW1
Marke: EATON
Preis: 30.60 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FAZ-XHINW1
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 1 | Werkseitig angebaut | false | Baubreite (TE) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsschaltstrom(A) | 3 | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 | Gerätemontage | Universal |
Zusatzeinrichtung | Hilfsschalter | Spannungsart zur Betätigung | AC | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | false |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit(A) | 0 | Nennspannung(kV) | 0.23 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hilfsschalter, die Teilenummer ist FAZ-XHINW1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FAZ-XHINW1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften