Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HS50-CI
Farbe | Grey | Breite(mm) | 0 | Ausführung | Other |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 50 | Tiefe(mm) | 0 | RAL-Nummer | 7035 |
Max. Belastbarkeit(kg) | 40 | Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 |
Werkstoff | Plastic | Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Distanzstück, die Teilenummer ist HS50-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS50-CI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften