Unterspannungsauslöser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-PKZ0(24V50HZ)
U-PKZ0(24V60HZ)
U-PKZ0(24VDC)
U-PKZ0(110V50HZ)
U-PKZ0(120V60HZ)
U-PKZ0(208V60HZ)
U-PKZ0(220V50HZ)
U-PKZ0(230V50HZ)
U-PKZ0(240V50HZ)
U-PKZ0(240V60HZ)
U-PKZ0(380V50HZ)
U-PKZ0(400V50HZ)
U-PKZ0(415V50HZ)
U-PKZ0(440V60HZ)
U-PKZ0(480V60HZ)
U-PKZ0(*V50HZ)
U-PKZ0(*V60HZ)
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Spannungsart zur Betätigung

42.41 €

2 4 Arbeitstage 24|240|00|0AC

42.41 €

2 22 Arbeitstage 0|024|240|0AC

93.87 €

2 9 Arbeitstage 0|00|00|24DC

42.41 €

2 4 Arbeitstage 110|1100|00|0AC

42.41 €

2 4 Arbeitstage 0|0120|1200|0AC

42.41 €

2 4 Arbeitstage 0|0208|2080|0AC

42.41 €

2 4 Arbeitstage 220|2200|00|0AC

42.41 €

1 37 Arbeitstage 230|2300|00|0AC

42.41 €

2 9 Arbeitstage 240|2400|00|0AC

42.41 €

2 7 Arbeitstage 0|0240|2400|0AC

42.41 €

2 38 Arbeitstage 380|3800|00|0AC

42.41 €

1 37 Arbeitstage 400|4000|00|0AC

42.41 €

2 14 Arbeitstage 415|4150|00|0AC

42.41 €

2 4 Arbeitstage 0|0440|4400|0AC

42.41 €

2 6 Arbeitstage 0|0480|4800|0AC

51.27 €

2 14 Arbeitstage 24|5000|00|0AC

51.27 €

2 16 Arbeitstage 0|024|6000|0AC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzögert false Geeignet für Lastschalter falsch Geeignet für Überlastrelais false
Ausführung des elektrischen Anschlusses Screw connection Geeignet für Motorschutzschalter wahr Geeignet für Leistungsschalter false
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support