Hutschiene 35x15 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS35X15

Teilenummer
TS35X15
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.76 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35/15 mm Höhe(mm) 15 Materialstärke(mm) 1
Länge(mm) 2000 Lochform Keine Werkstoff Steel
Bohrlochabstand mittig(mm) 0 Ausführung der Oberfläche Galvanic/electrolytic zinc plated

Sie befinden sich auf der Seite für Hutschiene 35x15 mm, die Teilenummer ist TS35X15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS35X15.

Technischer Support