Winkel der Montageschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPZ-TW

Teilenummer
BPZ-TW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 40 Ausführung Montagesatz
Höhe(mm) 65 Tiefe(mm) 47 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Metal Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel der Montageschiene, die Teilenummer ist BPZ-TW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPZ-TW.

Technischer Support