Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XAT
Farbe | Stainless steel | Breite(mm) | 75 | Ausführung | Transportöse |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 85 | Tiefe(mm) | 75 | RAL-Nummer | 0 |
Werkstoff | Metal | Tragfähigkeit(kg) | 250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hebeöse für Xenergy-Gehäuse, die Teilenummer ist XAT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XAT.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften