Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SPCT2-280 |
SPCT2-335 |
SPCT2-385 |
SPCT2-460 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schutzpegel (kV) | Höchste Dauerspannung AC (V) | Nennspannung AC (V) | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 2 | 4 Arbeitstage | 1.4 | 280 | 280 | 25 | |||
83.09 € | 2 | 16 Arbeitstage | 1.6 | 335 | 335 | 0 | |||
81.49 € | 2 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 385 | 385 | 25 | |||
78.88 € | 2 | 28 Arbeitstage | 2.2 | 460 | 460 | 0 |
Loading...
Montageart | Auf Basiselement | Mit Fernmeldekontakt | false | Anzahl der Leiter (ohne Erde) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 1 modular spacing | Nennableitstoßstrom (8/20)(kA) | 20 | Nennspannung DC(V) | 0 |
Prüfklasse Typ 2 | true | Schutzpegel L-N(kV) | 0 | Signalisierung am Gerät | Optic |
Höchste Dauerspannung DC(V) | 0 | Schutzart (IP) | IP20 | Max. PV-Spannung(V) | 0 |
Schutzpegel N-PE(kV) | 0 | Integrierte Vorsicherung | false | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)(mm²) | 0 |
Netzform DC | false | Netzform IT | false | Netzform TN | true |
Netzform TN-C | false | Netzform TN-S | false | Netzform TT | false |
Netzform sonstige | true | Netzform TN-C-S | false | Max. Ableitstoßstrom (8/20)(kA) | 40 |
Kurzschlussfestigkeit (Isccr)(kA) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzpegel(kV)
Höchste Dauerspannung AC(V)
Nennspannung AC(V)
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften