Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Polzahl | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Anschlussart Hauptstromkreis | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | false | 40 | false | 3 | 440|440 | 32|40 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 11 | - | - | - | true | - | - | - | 320|560 | |||
319.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | false | 63 | false | 3 | 440|440 | 50|63 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 18.5 | - | - | - | true | - | - | - | 504|882 | |||
357.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | false | 80 | false | 3 | 440|440 | 63|80 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 22 | - | - | - | true | - | - | - | 640|1120 | |||
1,008.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 1200|2000 | |||
331.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | - | 36 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | false | 40 | false | 3 | 690|690 | 32|40 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 11 | - | - | - | true | - | - | - | 320|560 | |||
331.56 € | 1 | 19 Arbeitstage | - | 36 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | false | 63 | false | 3 | 690|690 | 50|63 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 18.5 | - | - | - | true | - | - | - | 504|882 | |||
372.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 36 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | false | 80 | false | 3 | 690|690 | 63|80 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 22 | - | - | - | true | - | - | - | 640|1120 | |||
1,060.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 36 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 1200|2000 | |||
406.15 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | 100 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | false | 40 | false | 3 | 690|690 | 32|40 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 11 | - | - | - | true | - | - | - | 320|560 | |||
406.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | 100 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | false | 63 | false | 3 | 690|690 | 50|63 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 18.5 | - | - | - | true | - | - | - | 504|882 | |||
454.29 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | 100 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | false | 80 | false | 3 | 690|690 | 63|80 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 22 | - | - | - | true | - | - | - | 640|1120 | |||
1,369.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 150 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 1200|2000 | |||
342.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 40 | - | 3 | - | 32|40 | - | Front side | false | Frame clamp | Rocker lever | false | - | - | false | false | false | - | false | true | true | 320|400 | |||
342.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 63 | - | 3 | - | 50|63 | - | Front side | false | Frame clamp | Rocker lever | false | - | - | false | false | false | - | false | true | true | 380|630 | |||
375.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 80 | - | 3 | - | 63|80 | - | Front side | false | Frame clamp | Rocker lever | false | - | - | false | false | false | - | false | true | true | 480|800 | |||
817.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 160 | - | 3 | - | 125|160 | - | Front side | false | Frame clamp | Rocker lever | false | - | - | false | false | false | - | false | true | true | 960|1600 | |||
353.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | false | 40 | false | 3 | 690|690 | 32|40 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 11 | - | - | - | true | - | - | - | 320|560 | |||
353.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 22 | false | 50 | false | 3 | 690|690 | 40|50 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 15 | - | - | - | true | - | - | - | 400|700 | |||
353.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | false | 63 | false | 3 | 690|690 | 50|63 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 18.5 | - | - | - | true | - | - | - | 504|882 | |||
385.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | false | 80 | false | 3 | 690|690 | 63|80 | true | - | - | Other | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 22 | - | - | - | true | - | - | - | 640|1120 | |||
342.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | false | 40 | false | 3 | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Other | Rocker lever | - | Magnetic | 11 | - | - | - | false | - | - | - | 8|14 | |||
342.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | false | 63 | false | 3 | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Other | Rocker lever | - | Magnetic | 18.5 | - | - | - | false | - | - | - | 8|14 | |||
375.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 37 | false | 80 | false | 3 | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Other | Rocker lever | - | Magnetic | 22 | - | - | - | false | - | - | - | 8|14 | |||
1,427.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 4 | - | 160|200 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 6|10 | |||
1,095.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 1200|2000 | |||
1,243.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 250 | - | 3 | - | 200|250 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 1500|2500 | |||
1,466.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 300 | - | 3 | - | 240|300 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | true | true | 2000|2500 | |||
1,125.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 105 | 184 | 149 | - | 110 | false | 200 | false | 3 | 690|690 | 160|200 | true | - | - | Screw connection | Rocker lever | - | Thermomagnetic | 55 | - | - | - | false | - | - | - | 1600|2800 | |||
1,095.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 105 | 184 | 149 | - | 110 | false | 200 | false | 3 | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Screw connection | Rocker lever | - | Magnetic | 55 | - | - | - | false | - | - | - | 8|12.5 | |||
1,949.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 400 | - | 3 | - | 200|400 | - | Front side | false | Screw connection | Rocker lever | false | - | - | false | false | true | - | false | false | true | 800|4400 | |||
142.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0 | - | - | - | - | 55 | 162 | 187 | - | 0 | false | 65 | false | 3 | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Screw connection | Turn button | - | Electronic | 0 | - | - | - | false | - | - | - | 0|0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP20 | Gerätebauart | Built-in device fixed built-in technique |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Polzahl
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Mit thermischem Schutz
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
Motorantrieb integriert
Anschlussart Hauptstromkreis
Ausführung des Betätigungselements
Mit Ausgelöstmelder
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage
Integrierter Erdschlussschutz
Motorantrieb optional
Phasenausfallempfindlich
Mit Unterspannungsauslöser
Hutschienenmontage optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften