Pasco Sicherungsschalter DII

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LPC25

Teilenummer
LPC25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.36 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeleinführung Other Bemessungsdauerstrom Iu(A) 25 Polzahl 2
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) 0 Schutzart (IP), frontseitig IP20 Geeignet für Sicherungseinsätze Other
Motorantrieb integriert false Anschlussart Hauptstromkreis Screw connection Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung false
Ausführung des Betätigungselements Other Ausführung als Hauptschalter false Ausführung als Sicherheitsschalter false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) 0 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) 0 Geeignet für Bodenbefestigung false
Geeignet für Frontbefestigung false Geeignet für Sammelschienenaufbau false Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) 400
Mit Sicherungsüberwachung true Motorantrieb optional false Position des Betätigungselements Front side
Mit Steckverbindern bestückt true

Sie befinden sich auf der Seite für Pasco Sicherungsschalter DII, die Teilenummer ist LPC25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPC25.

Technischer Support