Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsspannung (V) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Mit integriertem Hilfsschalter | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Mit thermischem Schutz | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Motorantrieb integriert | Ausführung des Betätigungselements | Mit Ausgelöstmelder | Auslösetechnik | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V (kW) | Geeignet für Hutschienenmontage | Integrierter Erdschlussschutz | Motorantrieb optional | Phasenausfallempfindlich | Mit Unterspannungsauslöser | Gerätebauart | Hutschienenmontage optional | Komplettgerät mit Schutzeinheit | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 0 | - | - | - | - | 45 | 102.5 | 102.5 | - | 0 | false | 12 | false | 690|690 | 0|0 | false | - | - | Turn button | - | Electronic | 0 | - | - | - | false | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 0|0 | |||
77.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 0.25 | false | 1 | false | 690|690 | 0.63|1 | true | - | - | Push button | - | Thermomagnetic | 0.12 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 15.5|15.5 | |||
82.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 1.5 | false | 4 | false | 690|690 | 2.5|4 | true | - | - | Push button | - | Thermomagnetic | 0.75 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 62|62 | |||
95.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 7.5 | false | 16 | false | 690|690 | 10|16 | true | - | - | Push button | - | Thermomagnetic | 4 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 248|248 | |||
100.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 9 | false | 20 | false | 690|690 | 16|20 | true | - | - | Push button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 310|310 | |||
120.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 90.5 | - | 12.5 | false | 25 | false | 690|690 | 20|25 | true | - | - | Push button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 388|388 | |||
80.50 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.09 | false | 0.4 | false | 690|690 | 0.25|0.4 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.06 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 6.2|6.2 | |||
80.50 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0 | false | 0.16 | false | 690|690 | 0.1|0.16 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 2.5|2.5 | |||
80.50 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.06 | false | 0.25 | false | 690|690 | 0.16|0.25 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 3.9|3.9 | |||
83.76 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.12 | false | 0.63 | false | 690|690 | 0.4|0.63 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.09 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 9.8|9.8 | |||
87.42 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.25 | false | 1 | false | 690|690 | 0.63|1 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.12 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 15.5|15.5 | |||
91.56 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.55 | false | 1.6 | false | 690|690 | 1|1.6 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.25 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 25|25 | |||
94.34 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.75 | false | 2.5 | false | 690|690 | 1.6|2.5 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.37 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 39|39 | |||
90.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 1.5 | false | 4 | false | 690|690 | 2.5|4 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 0.75 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 62|62 | |||
93.68 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 2.2 | false | 6.3 | false | 690|690 | 4|6.3 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 1.1 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 98|98 | |||
101.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 4 | false | 10 | false | 690|690 | 6.3|10 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 2.2 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 155|155 | |||
101.12 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 5.5 | false | 12 | false | 690|690 | 8|12 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 3 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 186|186 | |||
104.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 7.5 | false | 16 | false | 690|690 | 10|16 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 4 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 248|248 | |||
107.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 9 | false | 20 | false | 690|690 | 16|20 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 310|310 | |||
135.55 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 12.5 | false | 25 | false | 690|690 | 20|25 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 388|388 | |||
134.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 25 | - | - | 20|25 | - | Other | false | Turn button | wahr | - | - | true | false | false | - | false | Sonstige | true | true | 420|420 | |||
165.52 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 15 | false | 32 | false | 690|690 | 25|32 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 7.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 496|496 | |||
182.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 55 | 140 | 160 | - | 7.5 | false | 16 | false | 690|690 | 10|16 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 4 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 248|248 | |||
209.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 150 | - | - | - | - | 55 | 140 | 160 | - | 12.5 | false | 25 | false | 690|690 | 16|25 | true | - | - | Turn button | - | Thermomagnetic | 5.5 | - | - | - | true | - | Built-in device fixed built-in technique | - | - | 388|388 |
Loading...
Polzahl | 3 | Schutzart (IP) | IP20 | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsspannung(V)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Mit integriertem Hilfsschalter
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Mit thermischem Schutz
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
Motorantrieb integriert
Ausführung des Betätigungselements
Mit Ausgelöstmelder
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V(kW)
Geeignet für Hutschienenmontage
Integrierter Erdschlussschutz
Motorantrieb optional
Phasenausfallempfindlich
Mit Unterspannungsauslöser
Gerätebauart
Hutschienenmontage optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften