Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PHM50
Kabeleinführung | Other | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 50 | Polzahl | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Geeignet für Sicherungseinsätze | Other |
Motorantrieb integriert | false | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | false |
Ausführung des Betätigungselements | Other | Ausführung als Hauptschalter | false | Ausführung als Sicherheitsschalter | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | false |
Geeignet für Frontbefestigung | false | Geeignet für Sammelschienenaufbau | false | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 400 |
Mit Sicherungsüberwachung | false | Motorantrieb optional | false | Position des Betätigungselements | Front side |
Mit Steckverbindern bestückt | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Paco- Sicherungsunterteil DIII, die Teilenummer ist PHM50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHM50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften