Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-S/4S
Spannungsart | AC | Schaltfunktion | Control switch | Mit Signallampe | false |
---|---|---|---|---|---|
Einbautiefe(mm) | 80 | Bemessungsstrom(A) | 16 | Max. Lampenleistung(W) | 0 |
Polzahl | 0 | Leuchtmittelbestückung | Other | Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 10 |
Bemessungsschaltvermögen(kA) | 20 | Breite in Teilungseinheiten | 1 | Farbe der Kalotte | Other |
Lampensockel | Other | Min. Bemessungsspannung(V) | 0 | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | false |
Schutzart (IP) | IP40 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 4 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Nennspannung(kV) | 0.23 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuerschalterp14 S16A, die Teilenummer ist Z-S/4S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-S/4S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften