Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
IS-20/1 |
IS-20/3 |
IS-20/4 |
IS-32/1 |
IS-32/3 |
IS-80/2 |
IS-100/1 |
IS-125/2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Polzahl | Bemessungsschaltvermögen (kA) | Breite in Teilungseinheiten | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 12 | 19 Arbeitstage | 20 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | |||
53.80 € | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 3 | 12.5 | 3 | 3 | 3 | |||
82.10 € | 1 | 19 Arbeitstage | 20 | 4 | 12.5 | 4 | 4 | 4 | |||
42.40 € | 12 | 19 Arbeitstage | 32 | 1 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | |||
62.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 32 | 3 | 12.5 | 3 | 3 | 3 | |||
98.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 2 | 12.5 | 2 | 2 | 2 | |||
63.80 € | 12 | 19 Arbeitstage | 100 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
134.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 125 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
Loading...
Spannungsart | AC | Schaltfunktion | Other | Mit Signallampe | false |
---|---|---|---|---|---|
Einbautiefe(mm) | 69.5 | Max. Lampenleistung(W) | 0 | Leuchtmittelbestückung | - |
Kurzschlussfestigkeit (Icw)(kA) | 2 | Farbe der Kalotte | - | Lampensockel | - |
Min. Bemessungsspannung(V) | 240 | Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | false | Schutzart (IP) | IP40 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Nennspannung(kV) | 0.24 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Polzahl
Bemessungsschaltvermögen(kA)
Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften