Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LPC50
Kabeleinführung | Other | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 50 | Polzahl | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq(kA) | 0 | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Geeignet für Sicherungseinsätze | Other |
Motorantrieb integriert | false | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | false |
Ausführung des Betätigungselements | Other | Ausführung als Hauptschalter | false | Ausführung als Sicherheitsschalter | false |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V(kW) | 0 | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw(kA) | 0 | Geeignet für Bodenbefestigung | false |
Geeignet für Frontbefestigung | false | Geeignet für Sammelschienenaufbau | false | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC(V) | 400 |
Mit Sicherungsüberwachung | true | Motorantrieb optional | false | Position des Betätigungselements | Front side |
Mit Steckverbindern bestückt | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Pasco Sicherungsschalter DIII, die Teilenummer ist LPC50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPC50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften