Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CL2 |
CL2-15 |
CL3 |
CL3-15 |
CL4 |
CL4-15 |
TS-CI-K3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Breite (mm) | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Art des Zubehörs | Werkstoff | Maximale Belastbarkeit (kg) | Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes (mm) | Geeignet für Gehäuse Tiefe (mm) | Geeignet für die Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77 € | 20 | 4 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 7.5 | 187.5 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.89 € | 10 | 4 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 15 | 187.5 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.54 € | 20 | 25 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 7.5 | 250 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.57 € | 10 | 12 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 15 | 250 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.57 € | 20 | 4 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 7.5 | 375 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.64 € | 10 | 17 Arbeitstage | Other | 35 | Profilschiene | 15 | 375 | 0 | - | Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.92 € | 10 | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Other | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Breite(mm)
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Art des Zubehörs
Werkstoff
Maximale Belastbarkeit(kg)
Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm)
Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm)
Geeignet für die Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften