Profil des Einbaurahmens

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS6-ID
WS8-ID
WS10-ID
WS15-ID
WS20-ID
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)

38.84 €

1 42 Arbeitstage 750

49.04 €

1 42 Arbeitstage 1000

60.34 €

1 42 Arbeitstage 1250

84.48 €

1 28 Arbeitstage 1875

111.26 €

1 42 Arbeitstage 2500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Other Breite(mm) 50 Ausführung Other
Höhe(mm) 0 RAL-Nummer 0 Werkstoff Steel

Technischer Support