Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VS-CI
Farbe | Grey | Breite(mm) | 16 | Ausführung | Komponenten für die Spitze up - Technik |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 14 | Tiefe(mm) | 27 | RAL-Nummer | 7035 |
Werkstoff | Plastic |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupplungsstück, die Teilenummer ist VS-CI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VS-CI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften