Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KKW-40
Farbe | Other | Breite(mm) | 106.79 | Ausführung | Mounting bracket |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 30.2 | Tiefe(mm) | 28.45 | RAL-Nummer | 0 |
Werkstoff | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabel-Kanal-Winkel, die Teilenummer ist KKW-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KKW-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften