Filter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-FAN1
E-FAN2
E-FAN3
E-FAN4
E-FAN5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Bemessungsleistung
(VA)
Volumenstrom, freiblasend
(m³/h)
Geräuschemission
(dB(A))

116.99 €

1 4 Arbeitstage 10910962122933

166.03 €

1 22 Arbeitstage 14514570197044

189.60 €

1 59 Arbeitstage 145145701912540

200.92 €

1 5 Arbeitstage 252252971817140

233.91 €

1 27 Arbeitstage 252252974529242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Schnappbefestigung Farbe Grey RAL-Nummer 7035
Spannungsart AC Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau wahr Anzahl der Ventilatoren 1
EMV-Ausführung false Schutzart (IP) IP54 Mit Schutzabdeckung falsch
Mit Filter wahr Dachlüfter falsch Ausgeführt als Einschublüfter false
Umlüfter wahr Wandeinbau true Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 230|230
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V) 230|230 Betriebsspannung bei DC(V) 0|0 Schutzart (NEMA) 12

Technischer Support