Anschlussklemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K150/1
K150/3
K150/4
K150/5
K240/5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² Polzahl Anzahl der Anschlüsse gesamt

66.93 €

1 4 Arbeitstage 25037105115212

187.19 €

1 4 Arbeitstage 25099100115636

266.57 €

1 4 Arbeitstage 250130100115848

303.50 €

1 17 Arbeitstage 25016110011510510

405.40 €

1 4 Arbeitstage 40023620021510510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Screw Anschlussart Screwing Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 0
Berührungssicher true Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 2 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0
Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0 Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil 0

Technischer Support