Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K12X5-1 |
K12X5-2 |
K20X5 |
K20X10 |
K20X15 |
K40X10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Sammelschienenbreite (mm) | Sammelschienendicke (mm) | Geeignet für Rundleiteranschluss | Geeignet für Sektorleiteranschluss | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.13 € | 10 | 3 Arbeitstage | 35 | 25 | 12|12 | 5|5 | true | wahr | 100 | |||
12.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | 120 | 35 | 12|12 | 5|5 | true | wahr | 400 | |||
13.79 € | 10 | 3 Arbeitstage | 70 | 38 | 20|20 | 5|5 | true | wahr | 250 | |||
15.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | 240 | 38 | 20|20 | 5|10 | true | wahr | 630 | |||
20.39 € | 10 | 3 Arbeitstage | 300 | 43 | 20|20 | 5|15 | true | wahr | 630 | |||
37.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1200 | 50 | 40|40 | 10|10 | false | false | 1600 |
Loading...
Geeignet für | Flat rail | Geeignet für Bandleiteranschluss | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Breite der Klemme(mm)
Sammelschienenbreite(mm)
Sammelschienendicke(mm)
Geeignet für Rundleiteranschluss
Geeignet für Sektorleiteranschluss
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften