Plattenanschluss maximal 32 × 30 × 20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PK900

Teilenummer
PK900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.66 €

3 34 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flat rail Max. Leiterquerschnitt(mm²) 300 Breite der Klemme(mm) 50
Sammelschienenbreite(mm) 20|30 Sammelschienendicke(mm) 10|10 Geeignet für Bandleiteranschluss true
Geeignet für Rundleiteranschluss false Geeignet für Sektorleiteranschluss false Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 630

Sie befinden sich auf der Seite für Plattenanschluss maximal 32 × 30 × 20, die Teilenummer ist PK900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PK900.

Technischer Support