Anschlussklemme 95-300 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AK300

Teilenummer
AK300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.23 €

3 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für T-Schiene Max. Leiterquerschnitt(mm²) 300 Breite der Klemme(mm) 48
Sammelschienenbreite(mm) 30|30 Sammelschienendicke(mm) 10|10 Geeignet für Bandleiteranschluss true
Geeignet für Rundleiteranschluss true Geeignet für Sektorleiteranschluss false Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 630

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemme 95-300 mm², die Teilenummer ist AK300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AK300.

Technischer Support