Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AKP1200 |
AKP1600 |
AKP750 |
AKP900 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Leiterquerschnitt (mm²) | Breite der Klemme (mm) | Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | auf Anfrage | 1200 | 94 | 2000 | ||
119.10 € | 3 | 38 Arbeitstage | 1600 | 112 | 2500 | |||
69.94 € | 3 | 38 Arbeitstage | 750 | 82 | 1600 | |||
- | - | 3 | auf Anfrage | 900 | 94 | 1600 |
Loading...
Geeignet für | T-Schiene | Sammelschienenbreite(mm) | 30|30 | Sammelschienendicke(mm) | 40|40 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Bandleiteranschluss | true | Geeignet für Rundleiteranschluss | false | Geeignet für Sektorleiteranschluss | false |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Leiterquerschnitt(mm²)
Breite der Klemme(mm)
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften