Klemme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AKS1000
AKS1200
AKS2000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Leiterquerschnitt
(mm²)
Breite der Klemme
(mm)
Sammelschienenbreite
(mm)
Sammelschienendicke
(mm)

81.63 €

3 5 Arbeitstage 10007220|305|10
-

-

3 auf Anfrage 120012230|3010|10
-

-

3 auf Anfrage 200012230|3010|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Flat rail Geeignet für Bandleiteranschluss true Geeignet für Rundleiteranschluss true
Geeignet für Sektorleiteranschluss wahr Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie(A) 1600

Technischer Support