Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CU12X5 |
CU12X10 |
CU15X5 |
CU15X10 |
CU20X5 |
CU20X10 |
CU30X10 |
CU40X10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberflächenschutz | Bemessungsstrom In (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 10 | 3 Arbeitstage | 12 | 5 | Tinned | 160 | |||
57.98 € | 5 | 5 Arbeitstage | 12 | 10 | Tinned | 240 | |||
36.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 15 | 5 | Tinned | 310 | |||
72.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 15 | 10 | Tinned | 360 | |||
44.28 € | 10 | 3 Arbeitstage | 20 | 5 | Tinned | 250 | |||
88.08 € | 5 | 3 Arbeitstage | 20 | 10 | Tinned | 460 | |||
126.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 10 | Untreated | 630 | |||
162.65 € | 3 | 3 Arbeitstage | 40 | 10 | Untreated | 800 |
Loading...
Ausführung | Flat | Flexibel | false | Länge(mm) | 1500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Oberflächenschutz
Bemessungsstrom In(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften