Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
337.32 € | 1 | 22 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 400|400 | 0|0 | IP20 | |||
344.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
346.94 € | 1 | 18 Arbeitstage | 7.5 | 16 | 400|400 | 0|0 | IP20 | |||
365.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 11 | 22 | 230|230 | 240|240 | IP20 | |||
470.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 15 | 30 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
470.43 € | 1 | 24 Arbeitstage | 15 | 30 | 400|400 | 0|0 | IP00 | |||
568.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | 45 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
594.46 € | 1 | 23 Arbeitstage | 22 | 45 | 400|400 | 0|0 | IP00 | |||
689.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 55 | 230|230 | 240|240 | IP00 | |||
810.30 € | 1 | 34 Arbeitstage | 37 | 70 | 400|400 | 0|0 | IP00 |
Loading...
Funktion | Star-delta contactor | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) | 0|0 | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsart zur Betätigung | AC | Schutzart (NEMA) | Other | Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW) | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Schutzart (IP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften