Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anschlussart Hilfsstromkreis | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
50.76 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 2 | 2 | 4 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
50.76 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 3 | 1 | 4 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 3 | 1 | 4 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 18 Arbeitstage | 2 | 2 | 4 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
50.76 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 4 | 0 | 4 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | |||
42.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 4 | 0 | 4 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
42.93 € | 1 | 16 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
44.40 € | 5 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
44.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
46.81 € | 5 | 37 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Federzuganschluss | AC | |||
46.81 € | 5 | 23 Arbeitstage | 2 | 2 | 3 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Federzuganschluss | AC | |||
55.65 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 3 | 1 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | |||
55.60 € | 5 | 3 Arbeitstage | 3 | 1 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Federzuganschluss | DC | |||
44.40 € | 5 | 3 Arbeitstage | 4 | 0 | 3 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
44.40 € | 5 | 5 Arbeitstage | 4 | 0 | 3 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | |||
46.81 € | 5 | 37 Arbeitstage | 4 | 0 | 3 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Federzuganschluss | AC | |||
55.65 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 4 | 0 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | |||
55.60 € | 5 | 3 Arbeitstage | 4 | 0 | 3 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Federzuganschluss | DC |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | DIN-rail/screw | Schnittstelle | false | Handbedienung möglich | false |
Mit LED-Anzeige | false |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anschlussart Hilfsstromkreis
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften