Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anschlussart Hauptstromkreis | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.37 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
55.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Spring clamp connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
40.95 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
55.37 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
55.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Spring clamp connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
59.03 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
55.27 € | 5 | 16 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
58.45 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
58.29 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Spring clamp connection | DC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
43.72 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.03 € | 5 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Spring clamp connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.03 € | 5 | 23 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Spring clamp connection | AC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
58.45 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
58.29 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Spring clamp connection | DC | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
39.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
47.06 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 20 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 42|42 | 42|42 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 16 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
47.06 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 42|42 | 42|42 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
39.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
63.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
50.71 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 21 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 42|42 | 42|42 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
50.71 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
43.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Screw connection | AC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
67.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 6 | 2.5 | 3.7 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
62.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
62.54 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
53.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 400|400 | 440|440 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
78.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 1 | 5.5 | 3 | 12 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
62.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
110.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
62.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
110.31 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Screw connection | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
70.26 € | 1 | 21 Arbeitstage | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 240|240 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
135.93 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|27 | Screw connection | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
137.85 € | 1 | 19 Arbeitstage | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 0|0 | 0|0 | 200|240 | Screw connection | DC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Screw connection | AC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 110|110 | 120|120 | 0|0 | Screw connection | AC | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
70.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 18 | 40 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Screw connection | AC | 10 | 4.5 | 7.4 |
Loading...
Geeignet für Reiheneinbau | false | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anschlussart Hauptstromkreis
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften