Isoliertes Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CI23-150
CI43-125
CI43-150
CI-B
CI-C
CI-D
CI-K2-T3-2
E-PKZ0
MBS-I2
MBS-I4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Schutzklasse Farbe Breite
(mm)
Ausführung Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
RAL-Nummer Mit Montageplatte Oberflächenschutz Art des Zubehörs Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Reihen Art des Deckels Anzahl der Leitungseinführungen Anbaumöglichkeit Mit transparentem Deckel Innentiefe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Werkstoff des Gehäuses Funktionserhalt Breite in Teilungseinheiten Geeignet für Außenanwendung Schlagfestigkeit Anzahl der Module Art der Tür Schutzart (IP) Transparenter Deckel/Tür Mit Schloss Geeignet für Blitzschutz Nennstrom (In)
(A)
Materialstärke Gehäuse
(mm)
Materialstärke Tür/Deckel
(mm)
Deckelausführung Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten Schutzart (NEMA)

113.15 €

1 7 Arbeitstage Surface mounted (plaster)IIGrey187.5-2501757035falseOther-1500Optional30true-150-PlasticOther9trueIK101NoneIP65truefalsetrue160066Closed4Other

129.15 €

1 4 Arbeitstage Surface mounted (plaster)IIGrey375-2501507035falseOther-1250Optional76true-125-PlasticOther15trueIK101NoneIP65truefalsetrue160066Closed4Other

137.67 €

1 4 Arbeitstage Surface mounted (plaster)IIGrey375-2501757035falseOther-1500Optional76true-150-PlasticOther15trueIK101NoneIP65truefalsetrue160066Closed4Other

46.20 €

1 5 Arbeitstage ---87Surface mounting149128---------true-truePlastic------IP55---------

52.35 €

1 4 Arbeitstage ---110Surface mounting165128---------true-truePlastic------IP55---------

58.93 €

1 4 Arbeitstage ---110Surface mounting222128---------true-falsePlastic------IP55---------

25.17 €

1 6 Arbeitstage ---100Surface mounting160100---------false-falsePlastic------IP65--------Other

16.24 €

1 4 Arbeitstage ---85Built-in12980---------false-falsePlastic------IP40--------Other

36.58 €

1 4 Arbeitstage ----------Montagebausatz-------------------------

49.50 €

1 4 Arbeitstage ----------Montagebausatz-------------------------

Loading...

  1. 1

Technischer Support