Isoliertes Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CI-COM
CI-PKZ0
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Mit transparentem Deckel Schutzart (IP) Schutzart (NEMA)

48.65 €

2 35 Arbeitstage 110165trueIP55-

18.26 €

1 37 Arbeitstage 80158falseIP40Other

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Surface mounting Tiefe(mm) 116.5 Geeignet für NOT-AUS false
Werkstoff des Gehäuses Plastic

Technischer Support