Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KST32-125
Montageart | Surface mounted (plaster) | Schutzklasse | II | Farbe | Grey |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 250 | Höhe(mm) | 187.5 | Tiefe(mm) | 150 |
RAL-Nummer | 7035 | Mit Montageplatte | false | Oberflächenschutz | Other |
Einbautiefe(mm) | 125 | Anzahl der Reihen | 0 | Art des Deckels | Cover |
Anzahl der Leitungseinführungen | 30 | Anbaumöglichkeit | true | Innentiefe(mm) | 125 |
Werkstoff des Gehäuses | Plastic | Funktionserhalt | Other | Breite in Teilungseinheiten | 9 |
Geeignet für Außenanwendung | true | Schlagfestigkeit | IK10 | Anzahl der Module | 1 |
Art der Tür | None | Schutzart (IP) | IP65 | Transparenter Deckel/Tür | true |
Mit Schloss | false | Geeignet für Blitzschutz | true | Nennstrom (In)(A) | 1600 |
Materialstärke Gehäuse(mm) | 6 | Materialstärke Tür/Deckel(mm) | 6 | Deckelausführung | Closed |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 3 | Schutzart (NEMA) | Other |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltschrankgehäuse, die Teilenummer ist KST32-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KST32-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften