Grundrahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSFB1003
XSFB1004
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Wandbefestigung möglich

652.59 €

1 14 Arbeitstage 276true

541.06 €

1 3 Arbeitstage 376false

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 1001 Höhe(mm) 120
RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte false Anzahl der Türen 0
Anzahl der Schlösser 0 EMV-Ausführung true Mit Sichttür false
Werkstoffgüte Other Werkstoff Steel Schlagfestigkeit IK10
Schutzart (IP) Other Geeignet für Außenaufstellung false Geeignet für metrische Montage false
Montageplatte tiefenverstellbar true Anreihbar true Mit Lüftungstür false
Ausführung der Oberfläche Powder coating Mit rückseitiger Tür false Wandeinbau false
Schrägdach false Bodenaufstellung möglich true Mastbefestigung false
Schutzart (NEMA) -

Technischer Support