Grundplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
U-CI23
U-CI43E
U-CI44E
U-CI45
U-CI48
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Einbautiefe
(mm)
Anzahl der Leitungseinführungen Breite in Teilungseinheiten Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten

61.28 €

1 4 Arbeitstage 187.52501503094

76.74 €

1 5 Arbeitstage 37525020076154

122.57 €

1 4 Arbeitstage 375375250100154

138.61 €

1 4 Arbeitstage 350500200104176

209.30 €

1 71 Arbeitstage 3757502500176

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Surface mounted (plaster) Schutzklasse II Farbe Grey
Tiefe(mm) 125 RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte false
Oberflächenschutz Other Anzahl der Reihen 0 Art des Deckels Optional
Anbaumöglichkeit true Innentiefe(mm) 100 Werkstoff des Gehäuses Plastic
Funktionserhalt Other Geeignet für Außenanwendung true Schlagfestigkeit IK10
Anzahl der Module 1 Art der Tür None Schutzart (IP) IP65
Transparenter Deckel/Tür false Mit Schloss false Geeignet für Blitzschutz true
Nennstrom (In)(A) 1600 Materialstärke Gehäuse(mm) 6 Materialstärke Tür/Deckel(mm) 6
Deckelausführung Closed Schutzart (NEMA) Other

Technischer Support