Grundrahmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSFB0806
XSFB1006
XSFB1008
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

534.43 €

1 6 Arbeitstage 801576

584.33 €

1 8 Arbeitstage 1001576

645.95 €

1 9 Arbeitstage 1001776

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Höhe(mm) 120 RAL-Nummer 7035
Mit Montageplatte false Anzahl der Türen 0 Anzahl der Schlösser 0
EMV-Ausführung true Mit Sichttür false Werkstoffgüte Other
Werkstoff Steel Schlagfestigkeit IK10 Schutzart (IP) Other
Geeignet für Außenaufstellung false Geeignet für metrische Montage false Montageplatte tiefenverstellbar true
Anreihbar true Mit Lüftungstür false Wandbefestigung möglich false
Ausführung der Oberfläche Powder coating Mit rückseitiger Tür false Wandeinbau false
Schrägdach false Bodenaufstellung möglich true Mastbefestigung false
Schutzart (NEMA) -

Technischer Support