Aufputzmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-FI1
M22-FI2
M22-FI3
M22-FI4
M22-FIY1
M22-I1
M22-I1-
M22-I2
M22-I2-
M22-I3
M22-I3-
M22-I4
M22-I4-
M22-I6
M22-I6-
M22-I12
M22-IY1
M22-IY1-
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Anzahl der Befehlsstellen Farbe des Gehäuseoberteils Schutzart (IP) Schutzart (NEMA)

18.03 €

1 3 Arbeitstage 43131.5441GreyIP67/IP69K-

23.12 €

1 3 Arbeitstage 43188442GreyIP67/IP69K-

25.67 €

1 3 Arbeitstage 43244443GreyIP67/IP69K-

32.36 €

1 3 Arbeitstage 43301444GreyIP67/IP69K-

20.09 €

1 3 Arbeitstage 43131.5441YellowIP67/IP69K-

16.82 €

11.77 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

7280561GreyIP67/IP69K4X

23.36 €

1 11 Arbeitstage 7280561GreyIP67/IP69K4X

21.61 €

15.13 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

12080562GreyIP67/IP69K4X

31.33 €

1 14 Arbeitstage 12080562GreyIP67/IP69K4X

23.84 €

16.69 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

15380563GreyIP67/IP69K4X

39.41 €

1 13 Arbeitstage 15380563GreyIP67/IP69K4X

30.09 €

21.06 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

18680564GreyIP67/IP69K4X

50.95 €

1 13 Arbeitstage 18680564GreyIP67/IP69K4X

42.47 €

29.73 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

25280566GreyIP664X

68.45 €

1 14 Arbeitstage 25280566GreyIP664X

104.78 €

1 3 Arbeitstage 16024012512GreyIP664X

18.45 €

12.92 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

7280561YellowIP67/IP69K4X

24.99 €

1 37 Arbeitstage 7280561YellowIP67/IP69K4X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser der Öffnungen(mm) 22 Werkstoff des Gehäuses Plastic Gehäusebauform Surface mounting housing
Werkstoffgüte des Gehäuses Other

Technischer Support