Verteilungsabschnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSD-V17
ZSD-V19
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Anzahl der DIN-Schienen

489.27 €

1 4 Arbeitstage 10507

592.37 €

1 4 Arbeitstage 13509

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 250 Tiefe(mm) 180 Mit Montageplatte false
Art des Deckels With notch Mit Oberteil true Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene 12
Mit N-PE-Klemmen true

Technischer Support