Gehäuse für feuchte Standorte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-MFG

Teilenummer
Z-MFG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.75 €

1 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 70 Ausführung Surface mounting Höhe(mm) 170
Tiefe(mm) 95 Mit transparentem Deckel false Geeignet für NOT-AUS false
Werkstoff des Gehäuses Plastic Schutzart (IP) IP54 Schutzart (NEMA) Other

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse für feuchte Standorte, die Teilenummer ist Z-MFG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-MFG.

Technischer Support