Eckabschnitt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XSC200808

Teilenummer
XSC200808
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,720.75 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grey Breite(mm) 850 Höhe(mm) 2000
Tiefe(mm) 850 RAL-Nummer 7035 Mit Montageplatte false
Anzahl der Türen 0 Anzahl der Schlösser 0 EMV-Ausführung true
Mit Sichttür false Werkstoffgüte Other Werkstoff Steel
Schlagfestigkeit IK10 Schutzart (IP) IP55 Geeignet für Außenaufstellung false
Geeignet für metrische Montage false Montageplatte tiefenverstellbar false Anreihbar true
Mit Lüftungstür false Wandbefestigung möglich true Ausführung der Oberfläche Powder coating
Mit rückseitiger Tür false Wandeinbau false Schrägdach false
Bodenaufstellung möglich true Mastbefestigung false Schutzart (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Eckabschnitt, die Teilenummer ist XSC200808.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XSC200808.

Technischer Support