Montageplatte (M22-E2)

Montageplatte M22-E2

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: M22-E2

Marke: EATON

Preis: 21.61

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Farbe: Grey

Breite: 105 mm

Anzahl der Befehlsstellen: 2


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-E2

Teilenummer
M22-E2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Anzahl der Befehlsstellen

21.61 €

5 4 Arbeitstage Grey1052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 72 Durchmesser der Öffnungen(mm) 22 Werkstoff Aluminium

Sie befinden sich auf der Seite für Montageplatte, die Teilenummer ist M22-E2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-E2.

Produktvarianten

Teilenummer
M22-E1
M22-E3
M22-E4
M22-E5
M22-E6
M22-EY1
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Breite
(mm)
Anzahl der Befehlsstellen

16.82 €

5 4 Arbeitstage Grey721

23.84 €

5 4 Arbeitstage Grey1383

30.09 €

1 4 Arbeitstage Grey1714

35.48 €

1 4 Arbeitstage Grey2045

42.47 €

1 4 Arbeitstage Grey2376

18.45 €

5 4 Arbeitstage Gelb721

Technischer Support