Terminal / Terminal blockieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K50/1

Teilenummer
K50/1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.70 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 150 Montageart DIN-Schiene/ Schraube Breite(mm) 25
Höhe(mm) 38.5 Tiefe(mm) 60.8 Anschlussart Screwing
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 0 Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 2 Polzahl 1
Berührungssicher true Anzahl der Anschlüsse gesamt 2 Anzahl der Anschlüsse < AWG 6 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 6 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 4 0 Anzahl der Anschlüsse AWG 2 0
Anzahl der Anschlüsse AWG 4/0 0 Anzahl der Anschlüsse 250 kcmil 0 Anzahl der Anschlüsse > 250 kcmil 0

Sie befinden sich auf der Seite für Terminal / Terminal blockieren, die Teilenummer ist K50/1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K50/1.

Technischer Support