Schuko- Sockel (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z-SD230

Teilenummer
Z-SD230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.56 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Protective contact (SCHUKO) Mit Klappdeckel false Spannungsart AC
Einbautiefe(mm) 60 Bemessungsstrom(A) 16 Anzahl der Steckdosen 1
Mit erhöhtem Berührungsschutz false Breite in Teilungseinheiten 2.5 Mit Kontroll-Leuchte false
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2 Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Schutzleiterkontakt rund false Nennspannung(kV) 0.25

Sie befinden sich auf der Seite für Schuko- Sockel, die Teilenummer ist Z-SD230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SD230.

Technischer Support