Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSFA0-16
Schienenabstand(mm) | 60 | Tragschienenbestückung | 1 mounting rail | Max. Stromschienendicke(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breite des Adapters(mm) | 45 | Schienenbreite(mm) | 24 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | 3 conductors AWG 12 |
Min. Stromschienendicke(mm) | 2 | Bemessungsstrom In(A) | 16 |
Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für PKZM0 / PKE16, die Teilenummer ist MSFA0-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFA0-16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften