MSFS- Adapter für PKZM0 / PKE32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSFA0-32

Teilenummer
MSFA0-32
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.11 €

4 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenabstand(mm) 60 Tragschienenbestückung 1 mounting rail Max. Stromschienendicke(mm) 2
Breite des Adapters(mm) 45 Schienenbreite(mm) 24 Ausführung des elektrischen Anschlusses 3 conductors AWG 10
Min. Stromschienendicke(mm) 2 Bemessungsstrom In(A) 32

Sie befinden sich auf der Seite für MSFS- Adapter für PKZM0 / PKE32, die Teilenummer ist MSFA0-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFA0-32.

Technischer Support