Adapter für MSC-R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSFAR-25

Teilenummer
MSFAR-25
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.69 €

2 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenabstand(mm) 60 Tragschienenbestückung 1 mounting rail Max. Stromschienendicke(mm) 2
Breite des Adapters(mm) 90 Schienenbreite(mm) 24 Ausführung des elektrischen Anschlusses 3 conductors AWG 12
Min. Stromschienendicke(mm) 2 Bemessungsstrom In(A) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Adapter für MSC-R, die Teilenummer ist MSFAR-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSFAR-25.

Technischer Support