Sammelschienen-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBA0-25
BBA2-63
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite des Adapters
(mm)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Bemessungsstrom In
(A)

39.45 €

23.28 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

453 conductors AWG 1225

60.06 €

4 3 Arbeitstage 72Round conductor63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenabstand(mm) 60 Tragschienenbestückung 1 mounting rail Max. Stromschienendicke(mm) 10
Schienenbreite(mm) 35 Min. Stromschienendicke(mm) 5

Technischer Support